HUBBELL CANADA
Couvercle de conduit de 2" en aluminium estampé de forme 7 avec joint,, 670GSA
Image of 670GSA Couvercle de conduit de 2" en aluminium estampé de forme 7 avec joint,, 670GSA

Couvercle de conduit de 2" en aluminium estampé de forme 7 avec joint,, 670GSA

Marque: Killark

No de catalogue: 670GSA

Couvercle de conduit de 2" en aluminium estampé de forme 7 avec joint,.

  • Aluminium estampé
  • Finition naturelle
  • Vis en acier inoxydable 316 avec joint
  • Joint en néoprène

Aluminium. Vis en acier inoxydable 316. Finition naturelle.

Général

Application

For use with Duraloy 7 Series fittings.

Catalog Number

670GSA

Couleur

Silver

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

Duraloy 7 Series

Type

Conduit Body Cover With Gasket

Type de couvercle

Stamped

Type de fini

Natural

UPC

783936093857

Dimensions

Diamètre extérieur

1.06 in

Dimensions

7 po x 3 po x 1 po

Hauteur

1 in

Largeur

3 in

Longueur

7 in

Poids brut de l'emballage

0.25

Taille du moyeu

2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

10