Marque: Killark
No de catalogue: 170CSA
Aluminium sans cuivre (moins de 4/10 de 1 %). Revêtement en poudre appliqué électrostatiquement.
Application
For use with Duraloy 7 Series fittings.
Catalog Number
170CSA
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
Duraloy 7 Series
Type
Conduit Body Cover
Type de couvercle
Cast
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936080871
Diamètre extérieur
1.31 in
Dimensions
2.312 po x 0.625 po x 0.312 po
Hauteur
0.312 in
Largeur
0.625 in
Longueur
2.312 in
Poids brut de l'emballage
0.14
Taille du moyeu
1/2"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
20