Marque: Killark
No de catalogue: 270CSA
Aluminium sans cuivre (moins de 4/10 de 1 %). Revêtement en poudre appliqué électrostatiquement.
Application
For use with Duraloy 7 Series fittings.
Catalog Number
270CSA
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
Duraloy 7 Series
Type
Conduit Body Cover
Type de couvercle
Cast
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936080888
Diamètre extérieur
1.63 in
Dimensions
5 po x 2 po x 1 po
Hauteur
1 in
Largeur
2 in
Longueur
5 in
Poids
0.17 lb
Poids brut de l'emballage
0.17
Taille du moyeu
3/4"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
20