Marque: Killark
No de catalogue: OL-30
Aluminium sans cuivre (moins de 4/10 de 1 %). Finition naturelle. Vis en acier inoxydable série 300.
Application
For use with O Series fittings.
Catalog Number
OL-30
Couleur
Silver
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Type
Conduit Body Cover
Type de fini
UPC
783936490090
Dimensions
6 po x 2 po x 1 po
Hauteur
1 in
Largeur
2 in
Longueur
6 in
Poids
0.08 lb
Poids brut de l'emballage
0.08
Taille du moyeu
1"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
20