Marque: Killark
No de catalogue: 180S
Acier galvanisé. Finition naturelle. Vis en acier inoxydable série 300.
Application
For use with Duraloy 8 Series fittings.
Catalog Number
180S
Couleur
Silver
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Type
Conduit Body Cover
Type de fini
UPC
783936481517
Dimensions
5 po x 2 po x 1 po
Hauteur
1 in
Largeur
2 in
Longueur
5 in
Poids brut de l'emballage
0.14
Taille du moyeu
1/2"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
20