Marque: Killark
No de catalogue: OL-900
Aluminium sans cuivre (moins de 4/10 de 1 %). Finition naturelle. Vis en acier inoxydable série 300.
Application
For use with O Series fittings.
Catalog Number
OL-900
Couleur
Silver
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Type
Conduit Body Cover
Type de fini
UPC
783936490229
Dimensions
15 po x 6 po x 1 po
Hauteur
1 in
Largeur
6 in
Longueur
15 in
Poids brut de l'emballage
0.98
Taille du moyeu
3-1/2" to 4"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
10