Marque: Killark
No de catalogue: OL-30CM
Fonte malléable Duraloy. Finition triple couche d'électrozinc, de scellant au chromate et de revêtement en poudre appliqué électrostatiquement. Vis en acier inoxydable série 300.
Application
For use with O Series fittings.
Catalog Number
OL-30CM
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Iron
Type
Conduit Body Cover
Type de fini
UPC
783936480305
Dimensions
6 po x 2 po x 1 po
Hauteur
1 in
Largeur
2 in
Longueur
6 in
Poids
0.37 lb
Poids brut de l'emballage
0.37
Taille du moyeu
1"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
20