HUBBELL CANADA
½" Couvercle de conduit en série O en acier estampé, OL-10M
Image of OL-10M ½" Couvercle de conduit en série O en acier estampé, OL-10M

½" Couvercle de conduit en série O en acier estampé, OL-10M

Marque: Killark

No de catalogue: OL-10M

½" Couvercle de conduit en série O en acier estampé.

Acier galvanisé. Finition naturelle. Vis en acier inoxydable série 300.

Général

Application

For use with O Series fittings.

Catalog Number

OL-10M

Couleur

Silver

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Iron

Type

Conduit Body Cover

Type de fini

UPC

783936480350

Dimensions

Dimensions

4 po x 2 po x 1 po

Hauteur

1 in

Largeur

2 in

Longueur

4 in

Poids

0.09 lb

Poids brut de l'emballage

0.09

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6720

Quantité dans l'emballage

20