Marque: Raco
No de catalogue: 822
Catalog Number
822
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel
Nombre d'unités multiplex
3-Gang
Pouvant être teint ou peint
Yes
Type
Device Cover
UPC
050169008225
Augmentation de la hauteur
0.75 in
Capacité en pieds cubes
15.3 cu.in
Dimensions
0.75 po x 8.875 po x 4.5 po
Hauteur
4.5 in
Largeur
8.875 in
Longueur
0.75 in
Poids
0.66 lb
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre d'unités multiplex
3-Gang
Nombre d'unités sur la palette
1600
Nombre de paquets minimum
5
Quantité dans l'emballage
5