HUBBELL CANADA
Image of HBLALUC5 Couvercle de goulotte en aluminium de 5', HBLALUC5

Couvercle de goulotte en aluminium de 5', HBLALUC5

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLALUC5

Chemin de câble en aluminium de 5 pieds de couverture, série HBLALU3800.

  • Satin anodized finish
  • Single and two channel aluminum raceways
  • Resists oxidation, corrosion and fading
  • Finition anodisée satinée
  • chemins de roulement en aluminium à un et deux canaux
  • résiste à l'oxydation, à la corrosion et à la décoloration.

Général

Catalog Number

HBLALUC5

Couleur

Aluminium

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminium

Série

  • HBLALU3800
  • HBLALU4800

Spécifications

  • Device Type - Cover
  • Material - Anodized Aluminum
  • Trak Item - Raceway

Type

Single Channel

Type

Couvercle seulement

Type d'article

Série HBLALU3800/HBLALU4800

UPC

783585218854

Dimensions

Longueur

5 ft

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

40