HUBBELL CANADA
Couvercle de grappe rond anti-intempéries, trois sorties filetées de 1/2 po, blanc, 5197-1
Image of 5197-1 Couvercle de grappe rond anti-intempéries, trois sorties filetées de 1/2 po, blanc, 5197-1

Couvercle de grappe rond anti-intempéries, trois sorties filetées de 1/2 po, blanc, 5197-1

Marque: Bell

No de catalogue: 5197-1

Couvercle de grappe rond anti-intempéries, trois sorties filetées de 1/2 po, blanc.

  • Construction robuste moulée sous pression
  • Finition de pointe par revêtement en poudre offrant une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Joint et matériel de montage inclus
  • Instructions multilingues dans chaque emballage
  • Couvercles à trois trous fournis avec deux bouchons de fermeture
  • Classé NEMA 3R.

Général

Catalog Number

5197-1

Construction

Métallique

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Moulé sous pression aluminium

Nombre de prises de sortie

3

Type

Couverture

Type de couvercle

Douille/plaque

UPC

050169519714

Dimensions

Capacité en pieds cubes

20.03445 cu.in

Hauteur

4.22 in

Hauteur de l'emballage

4.125 in

Largeur

4.22 in

Largeur de l'emballage

4.125 in

Longueur de l'emballage

1.094 in

Poids de l'emballage

0.198 lb

Profondeur

1.125 in

Profondeur actuelle

1.094 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 514A

Configuration

Nombre de prises de sortie

3

Logistique

Emballage standard

20

Nombre d'unités sur la palette

3600

Quantité dans l'emballage

20

Type d'emballage

Shrinkwrap