HUBBELL CANADA
Couvercle de grappe rond anti-intempéries, trois sorties filetées de 1/2 po, bronze, 5197-2
Image of 5197-2 Couvercle de grappe rond anti-intempéries, trois sorties filetées de 1/2 po, bronze, 5197-2

Couvercle de grappe rond anti-intempéries, trois sorties filetées de 1/2 po, bronze, 5197-2

Marque: Bell

No de catalogue: 5197-2

Couvercle de grappe rond anti-intempéries, trois sorties filetées de 1/2 po, bronze.

  • Construction robuste moulée sous pression
  • Finition à revêtement en poudre de pointe offrant une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Couvercles à trois trous fournis avec deux bouchons de fermeture
  • Matériel d'installation, joint et instructions multilingues inclus
  • Trois prises de 1/2 po
  • NEMA Classé 3R

Général

Catalog Number

5197-2

Construction

Metallic

Couleur

Bronze

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Die Cast Aluminum

Nombre de prises de sortie

3

Type

Cover

Type de couvercle

Lampholder/Cluster

UPC

050169519721

Dimensions

Capacité en pieds cubes

20.03445 cu.in

Hauteur

4.22 in

Hauteur de l'emballage

4.125 in

Largeur

4.22 in

Largeur de l'emballage

4.125 in

Longueur de l'emballage

1.094 in

Poids de l'emballage

0.406 lb

Profondeur

1.125 in

Profondeur actuelle

1.094 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 514A

Configuration

Nombre de prises de sortie

3

Logistique

Emballage standard

20

Nombre d'unités sur la palette

3600

Quantité dans l'emballage

20

Type d'emballage

Shrinkwrap