Marque: Bell
No de catalogue: 5193-0
Catalog Number
5193-0
Construction
Métallique
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre de prises de sortie
1
Type
Couverture
Type de couvercle
Douille/plaque
UPC
050169519301
Capacité en pieds cubes
20.03445 cu.in
Hauteur
4.22 in
Hauteur de l'emballage
4.125 in
Largeur
4.22 in
Largeur de l'emballage
4.125 in
Longueur de l'emballage
1.094 in
Poids de l'emballage
0.263 lb
Profondeur
1.125 in
Profondeur actuelle
1.094 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 514A
Nombre de prises de sortie
1
Emballage standard
20
Nombre d'unités sur la palette
3600
Quantité dans l'emballage
20
Type d'emballage
Shrinkwrap