HUBBELL CANADA
Couvercle de groupe étanches 1-groupe, trois sorties filetées de 1/2 po, bronze, 5189-2
Image of 5189-2 Couvercle de groupe étanches 1-groupe, trois sorties filetées de 1/2 po, bronze, 5189-2

Couvercle de groupe étanches 1-groupe, trois sorties filetées de 1/2 po, bronze, 5189-2

Marque: Bell

No de catalogue: 5189-2

Couvercle de groupe étanches 1-groupe, trois sorties filetées de 1/2 po, bronze.

  • Construction robuste en fonte
  • La finition en poudre de pointe offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Les couvercles d'obturation à trois trous sont fournis avec deux bouchons de fermeture
  • Le matériel d'installation, le joint, les instructions multilingues et les deux bouchons de fermeture sont inclus
  • Trois sorties de 1/2 po
  • Montage horizontal ou vertical

Général

Catalog Number

5189-2

Construction

Metallic

Couleur

Bronze

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Die Cast Aluminum

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

3

Type

Cover

Type de couvercle

Lampholder/Cluster

UPC

050169518922

Dimensions

Capacité en pieds cubes

15.2841796875 cu.in

Hauteur

4.625 in

Hauteur de l'emballage

4.594 in

Largeur

2.9375 in

Largeur de l'emballage

2.844 in

Longueur de l'emballage

1.063 in

Poids de l'emballage

0.25 lb

Profondeur

1.125 in

Profondeur actuelle

1.063 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 514A

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

3

Logistique

Emballage standard

20

Nombre d'unités sur la palette

3000

Quantité dans l'emballage

20

Type d'emballage

Shrinkwrap