HUBBELL CANADA
Couvercle de groupe étanches 1-groupe, trois sorties filetées de 1/2 po, gris,, 5189-0
Image of 5189-0 Couvercle de groupe étanches 1-groupe, trois sorties filetées de 1/2 po, gris,, 5189-0

Couvercle de groupe étanches 1-groupe, trois sorties filetées de 1/2 po, gris,, 5189-0

Marque: Bell

No de catalogue: 5189-0

Couvercle de groupe étanches 1-groupe, trois sorties filetées de 1/2 po, gris,.

  • Construction robuste en fonte moulée sous pression
  • Finition en poudre de pointe offrant une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Joint et matériel de montage inclus
  • Instructions multilingues dans chaque emballage
  • Couvercles à trois trous fournis avec deux bouchons de fermeture
  • 2 bouchons de fermeture inclus
  • Conforme à la norme NEMA 3R

Général

Catalog Number

5189-0

Construction

Metallic

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Die Cast Aluminum

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

3

Type

Cover

Type de couvercle

Lampholder/Cluster

UPC

050169518908

Dimensions

Capacité en pieds cubes

15.2841796875 cu.in

Hauteur

4.625 in

Hauteur de l'emballage

4.594 in

Largeur

2.9375 in

Largeur de l'emballage

2.844 in

Longueur de l'emballage

1.063 in

Poids de l'emballage

0.25 lb

Profondeur

1.125 in

Profondeur actuelle

1.063 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 514A

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

3

Logistique

Emballage standard

20

Nombre d'unités sur la palette

3600

Quantité dans l'emballage

20

Type d'emballage

Shrinkwrap