Marque: Bell
No de catalogue: 5186-0
Catalog Number
5186-0
Construction
Metallic
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Die Cast Aluminum
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de prises de sortie
1
Type
Cover
Type de couvercle
Lampholder/Cluster
UPC
050169518601
Capacité en pieds cubes
15.2841796875 cu.in
Hauteur
4.625 in
Hauteur de l'emballage
4.594 in
Largeur
2.9375 in
Largeur de l'emballage
2.844 in
Longueur de l'emballage
1.063 in
Poids de l'emballage
0.15 lb
Profondeur
1.125 in
Profondeur actuelle
1.063 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 514A
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de prises de sortie
1
Emballage standard
20
Nombre d'unités sur la palette
3600
Quantité dans l'emballage
20
Type d'emballage
Shrinkwrap