HUBBELL CANADA
Couvercle de plaque PresSwitch® anti-intempéries, HBL1795
Image of HBL1795 Couvercle de plaque PresSwitch® anti-intempéries, HBL1795

Couvercle de plaque PresSwitch® anti-intempéries, HBL1795

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL1795

Couvercle de plaque PresSwitch® anti-intempéries, convient aux boîtiers FS/FD et standard, transparent.

  • 1 groupe
  • Pour PresSwitch
  • Taille standard

Standard Product

Général

Catalog Number

HBL1795

Construction

Molded

Couleur

Clair

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Silicone

Matériel - quincaillerie de montage

Vertical FS/FD Mount- Mounting Screws

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

None

Série

Weatherproof Plates

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Press Switch/AC Toggle

Type

Weatherproof Plates

Type d'article

Weatherproof Plates

UPC

783585808949

Dimensions

Largeur

2.94 in

Longueur

4.63 in

Poids

0.25 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

None

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1540

Quantité dans l'emballage

10