HUBBELL CANADA
Couvercle de surface uniquement (couvercle à vis) 10X10 Carbon Steel - Gray, SC1010
Image of SC1010 Couvercle de surface uniquement (couvercle à vis) 10X10 Carbon Steel - Gray, SC1010

Couvercle de surface uniquement (couvercle à vis) 10X10 Carbon Steel - Gray, SC1010

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SC1010

Couvercle de surface uniquement (couvercle à vis) 10X10 Carbon Steel - Gray.

Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction et boîte de tirage dans les applications commerciales et industrielles générales. Les couvercles encastrés doivent être commandés séparément pour les applications encastrées.

  • Fabriqué en acier au carbone
  • peint avec de la poudre de polyester blanche

Covers are 16 gauge carbon steel.

Général

Application

For use with NEMA 1 screw cover wall-mount enclosures.

Catalog Number

SC1010

Construction

Non-Flanged

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Type

Accessory

Type d'accessoire

Cover

Type de couvercle

Surface Cover

Type de fini

Textured

UPC

786725866441

Dimensions

Hauteur

10 in

Largeur

10 in

Poids

2.5 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

360

Quantité dans l'emballage

1