Marque: Wiegmann
No de catalogue: SC1616
Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction et boîte de tirage dans les applications commerciales et industrielles générales. Les couvercles encastrés doivent être commandés séparément pour les applications encastrées.
Covers are 16 gauge carbon steel.
Application
For use with NEMA 1 screw cover wall-mount enclosures.
Catalog Number
SC1616
Construction
Non-Flanged
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Type
Accessory
Type d'accessoire
Cover
Type de couvercle
Surface Cover
Type de fini
Textured
UPC
786725866526
Hauteur
16 in
Largeur
16 in
Poids
8 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre d'unités sur la palette
160
Quantité dans l'emballage
1