HUBBELL CANADA
Image of ZTC200 Couvercle de thermostat en plastique profil mince, moyen, ZTC200

Couvercle de thermostat en plastique profil mince, moyen, ZTC200

Marque: TayMac

No de catalogue: ZTC200

Couvercle de thermostat en plastique profil mince, moyen.

  • La charnière rotative amovible innovante rend le réglage du thermostat plus pratique
  • La charnière comprend un dispositif de verrouillage à haute résistance pour s'assurer que le couvercle ne peut pas être retiré lorsqu'il est fermé
  • Polycarbonate à usage intensif
  • Profil bas
  • Comprend des vis de fixation et des ancrages
  • Comprend une serrure à gorges avec deux clés

Général

Catalog Number

ZTC200

Couleur

Clair

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Plastique

UPC

092326112932

Dimensions

Capacité en pieds cubes

137.85629 cu.in

Hauteur

6.47 in

Hauteur de l'emballage

7.5 in

Largeur

7.45 in

Largeur de l'emballage

6.5 in

Largeur extérieure

7.50 x 6.50 x 2.9375 in

Largeur intérieure

6.0625 x 5.0625 x 2.625 in

Longueur de l'emballage

3.125 in

Poids de l'emballage

1.146 lb

Profondeur

2.86 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

504

Nombre de paquets minimum

12

Quantité dans l'emballage

12

Type d'emballage

Box