HUBBELL CANADA
Couvercle de travail exposé carré de 4 pouces, vierge, sans trous, 804C
Image of 804C Couvercle de travail exposé carré de 4 pouces, vierge, sans trous, 804C

Couvercle de travail exposé carré de 4 pouces, vierge, sans trous, 804C

Marque: Raco

No de catalogue: 804C

Nom de la collection: C3 Crushed Corner Covers®

Couvercle de travail exposé carré de 4 pouces, vierge, sans trous.

  • Les couvercles pour travaux exposés RACO® répondent aux exigences de l'article 250.146(A) du NEC 2014. Aucun cavalier de liaison n'est nécessaire pour les couvercles avec : (1) coins écrasés
  • Emballé dans un sac en polyéthylène avec le numéro de catalogue imprimé, les conformités et les instructions d'installation
  • cULus Listed
CrushCorner

Général

Catalog Number

804C

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

804C

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Pouvant être teint ou peint

No

Taille

4 in

Type

Exposed Cover

UPC

050169999783

Dimensions

Augmentation de la hauteur

0.5 in

Capacité en pieds cubes

6.5 cu.in

Dimensions

0.563 po x 4.125 po x 4.125 po

Hauteur

4.125 in

Largeur

4.125 in

Longueur

0.563 in

Poids

0.422 lb

Taille

4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3780

Nombre de paquets minimum

10

Quantité dans l'emballage

10

Type d'emballage

Polybag