HUBBELL CANADA
Couvercle d'interrupteur à bascule XS à 3 voies/SPDT (sans centre) avec dispositif 20A, XS-3C
Image of XS-3C Couvercle d'interrupteur à bascule XS à 3 voies/SPDT (sans centre) avec dispositif 20A, XS-3C
*Image représentative
Image of XS-3C Couvercle d'interrupteur à bascule XS à 3 voies/SPDT (sans centre) avec dispositif 20A, XS-3C

Couvercle d'interrupteur à bascule XS à 3 voies/SPDT (sans centre) avec dispositif 20A, XS-3C

Marque: Killark

No de catalogue: XS-3C

Série XS - Couvercle d'interrupteur à bascule en aluminium à 3 voies/SPDT (sans centre désactivé) avec dispositif - 20A.

  • Ensembles d'interrupteurs à levier rotatif à l'avant
  • Dispositions standard pour le cadenassage en position "ON" ou "OFF"
  • Le levier est relié à un arbre fileté en acier inoxydable qui passe à travers le couvercle.

Les interrupteurs à bascule de la série XCS de Killark permettent de contrôler, dans les zones dangereuses, la mise en marche et l'arrêt des moteurs, des ventilateurs, des lumières, etc. Utilisé dans la classe 1, division 1

Général

Action

SPDT (3-way)

Actionneur

Lever

Application

Utilisé lorsqu'il est nécessaire d'établir, de rompre ou de modifier des connexions dans un circuit électrique.

Catalog Number

XS-3C

Couleur

Gris

Famille de produit

Controls

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

XS Series

Type

Couvercle d'interrupteur à tambour en aluminium

Type de fond de panier

SWB

UPC

783936925127

Dimensions

Dimensions

6 po x 6.25 po x 4.25 po

Hauteur

4.25 in

Largeur

6.25 in

Longueur

6 in

Poids brut de l'emballage

1.26

Profondeur

4-1/4 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lié au conducteur

Nombre de pôles

1

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Numéro de dossier « CSA »

LR11712

Numéro de dossier « UL »

E53360

Liée à l'opération

Action

SPDT (3-way)

Actionneur

Lever

Configuration

Type de fond de panier

SWB