Marque: Killark
No de catalogue: XS-2C
Les interrupteurs à bascule de la série XCS de Killark permettent de contrôler, dans les zones dangereuses, la mise en marche et l'arrêt des moteurs, des ventilateurs, des lumières, etc. Utilisé dans la classe 1, division 1
Action
DPST
Actionneur
Lever
Application
Utilisé lorsqu'il est nécessaire d'établir, de rompre ou de modifier des connexions dans un circuit électrique.
Catalog Number
XS-2C
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
XS Series
Type
Couvercle d'interrupteur à tambour en aluminium
Type de fond de panier
SWB
UPC
783936925066
Dimensions
6.375 po x 6 po x 4.375 po
Hauteur
4.375 in
Largeur
6 in
Longueur
6.375 in
Poids
1.19 lb
Poids brut de l'emballage
1.19
Profondeur
4-1/4
Courant nominal
20 A
Fréquence nominale
50/60 Hz
Nombre de pôles
2
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11712
Numéro de dossier « UL »
E53360
Action
DPST
Actionneur
Lever
Type de fond de panier
SWB