HUBBELL CANADA
Image of HBL2899 Couvercle d'obturation Twist-Lock® pour entrées à bride, pour 20A et 30A, HBL2899

Couvercle d'obturation Twist-Lock® pour entrées à bride, pour 20A et 30A, HBL2899

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2899

Couvercle d'obturation Twist-Lock® pour entrées à bride, pour 20A et 30A Néoprène.

  • Couvercle de fermeture pour entrées à bride
  • Pour néoprène 20 A et 30 A

Général

Catalog Number

HBL2899

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Rubber

Type

For 3-Wire Flange

Type

Closure Cover

UPC

783585752495

Dimensions

Poids

0.15 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA Standard
  • Listed to UL Standard

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

10