Marque: TayMac
No de catalogue: MM7440C
Application
In Use
Catalog Number
MM7440C
Construction
Nonmetallic
Couleur
Clair
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Méthode de montage
Vertical
Matériau
Polycarbonate
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Type
Cover
Type de couvercle
In-Use
Type de matériel
Non-metallic
UPC
092326104081
Capacité en pieds cubes
167.1126 cu.in
Hauteur
5.7 in
Hauteur de l'emballage
5.7 in
Largeur
5.35 in
Largeur de l'emballage
5.2 in
Longueur de l'emballage
5.7 in
Poids de l'emballage
0.8 lb
Profondeur
5.48 in
Profondeur actuelle
5.5 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Code National de l'Ãlectricité
Compliant
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Méthode de montage
Vertical
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Emballage standard
3
Nombre d'unités sur la palette
288
Quantité dans l'emballage
3
Type d'emballage
Shrinkwrap