Marque: Killark
No de catalogue: 670
Acier galvanisé. Vis en acier inoxydable 316. Finition naturelle.
Application
For use with Duraloy 7 Series fittings.
Catalog Number
670
Couleur
Silver
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Série
Duraloy 7 Series
Type
Conduit Body Cover
Type de couvercle
Stamped
Type de fini
Natural
UPC
783936010304
Diamètre extérieur
3.25 in
Dimensions
1 po x 1 po x 8 po
Hauteur
8 in
Largeur
1 in
Longueur
1 in
Poids
0.38 lb
Poids brut de l'emballage
0.38
Taille du moyeu
2"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
10