HUBBELL CANADA
Image of 370 Couvercle en acier de 1", Duraloy 7, 370

Couvercle en acier de 1", Duraloy 7, 370

Marque: Killark

No de catalogue: 370

Couvercle en acier de 1", Duraloy 7.

  • Galvanized Steel
  • Natural finish
  • 316 stainless steel screws
  • Acier galvanisé
  • finition naturelle
  • vis en acier inoxydable 316

Acier galvanisé. Vis en acier inoxydable 316. Finition naturelle.

Général

Application

For use with Duraloy 7 Series fittings.

Catalog Number

370

Couleur

Silver

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Série

Duraloy 7 Series

Type

Conduit Body Cover

Type de couvercle

Stamped

Type de fini

Natural

UPC

783936010274

Dimensions

Diamètre extérieur

2 in

Dimensions

11 po x 7 po x 3.75 po

Hauteur

3.75 in

Largeur

7 in

Longueur

11 in

Poids

0.2 lb

Poids brut de l'emballage

0.2

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

20