HUBBELL CANADA
Image of 170 ½" Couvercle en acier, Duraloy 7, 170

½" Couvercle en acier, Duraloy 7, 170

Marque: Killark

No de catalogue: 170

½" Couvercle en acier, Duraloy 7.

  • Galvanized Steel
  • Natural finish
  • 316 stainless steel screws
  • Acier galvanisé
  • finition naturelle
  • vis en acier inoxydable 316

Acier galvanisé. Vis en acier inoxydable 316. Finition naturelle.

Général

Application

For use with Duraloy 7 Series fittings.

Catalog Number

170

Couleur

Silver

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Série

Duraloy 7 Series

Type

Conduit Body Cover

Type de couvercle

Stamped

Type de fini

Natural

UPC

783936010250

Dimensions

Diamètre extérieur

1.44 in

Dimensions

4 po x 2 po x 0.312 po

Hauteur

0.312 in

Largeur

2 in

Longueur

4 in

Poids

0.12 lb

Poids brut de l'emballage

0.12

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

20