Marque: TayMac
No de catalogue: MM420W
Application
In Use
Catalog Number
MM420W
Construction
Nonmetallic
Couleur
Blanc
Matériau
Polycarbonate
Méthode de montage
Multi-directional
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Série
EXTRA DUTY® Series
Type
Cover
Type de couvercle
In-Use
Type de matériel
Non-metallic
UPC
050169986486
Capacité en pieds cubes
80.703 cu.in
Hauteur
5.88 in
Hauteur de l'emballage
5.5 in
Largeur
4.5 in
Largeur de l'emballage
4 in
Longueur de l'emballage
3.25 in
Poids de l'emballage
0.521 lb
Profondeur
3.05 in
Profondeur actuelle
3.25 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Code National de l'Électricité
Compliant
Conformité
Extra-Duty
Enregistré pour certification
cULus Listed
Méthode de montage
Multi-directional
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre d'unités sur la palette
768
Quantité dans l'emballage
8
Type d'emballage
Shrinkwrap