HUBBELL CANADA
Couvercle en cours d'usage anti-intempéries 1-groupe, horizontal/vertical, 16-in-1, 2-3/4" profondeur, blanc, MM410WCN
Image of MM410WCN Couvercle en cours d'usage anti-intempéries 1-groupe, horizontal/vertical, 16-in-1, 2-3/4" profondeur, blanc, MM410WCN

Couvercle en cours d'usage anti-intempéries 1-groupe, horizontal/vertical, 16-in-1, 2-3/4" profondeur, blanc, MM410WCN

Marque: TayMac

No de catalogue: MM410WCN

Couvercle en cours d'usage anti-intempéries 1-groupe, horizontal/vertical, 16-in-1, 2-3/4" profondeur, blanc.

  • High-impact polycarbonate construction provides maximum durability
  • Quick-Fit keyhole mounting system allows installation in under a minute
  • Universal Fit Adapter System Technology (U-Fast) for 16-in-1 custom device configurations, comes pre-configured for GFCI
  • Includes attached gasket and mounting hardware
  • Lockable tab

Général

Catalog Number

MM410WCN

Couleur

White

UPC

805035052044

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

960

Quantité dans l'emballage

10