Marque: TayMac
No de catalogue: MM410CA
Application
In Use
Catalog Number
MM410CA
Construction
Non métallique
Couleur
Base Noire
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Polycarbonate
Type
Couverture
Type de couvercle
En service
Type de matériel
Non-metallic
UPC
092326112383
Capacité en pieds cubes
76.63095 cu.in
Hauteur
5.5 in
Hauteur de l'emballage
5.5 in
Largeur
4.11 in
Largeur de l'emballage
4 in
Longueur de l'emballage
3.25 in
Poids de l'emballage
0.478 lb
Profondeur
3.39 in
Profondeur actuelle
3.25 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Code National de l'Électricité
Compliant
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Emballage standard
10
Nombre d'unités sur la palette
960
Quantité dans l'emballage
10
Type d'emballage
Shrinkwrap