HUBBELL CANADA
Couvercle en usage résistant aux intempéries 1 Groupe, horizontal/vertical, 16-en-1, 2-3/4 po. Profond, transparent avec base blanche, MM410CW
Image of MM410CW Couvercle en usage résistant aux intempéries 1 Groupe, horizontal/vertical, 16-en-1, 2-3/4 po. Profond, transparent avec base blanche, MM410CW

Couvercle en usage résistant aux intempéries 1 Groupe, horizontal/vertical, 16-en-1, 2-3/4 po. Profond, transparent avec base blanche, MM410CW

Marque: TayMac

No de catalogue: MM410CW

Couvercle en usage résistant aux intempéries 1 Groupe, horizontal/vertical, 16-en-1, 2-3/4 po. Profond, transparent avec base blanche.

  • Construction en polycarbonate à impact élevé offrant une durabilité maximale 
  • Système de montage breveté Quick-Fit permettant une installation en moins d'une minute 
  • Technologie brevetée Universal Fit Adapter System (U-Fast) pour les configurations d'appareils personnalisés 16 en 1, livré pré-configuré pour GFCI 
  • Comprend le joint d'étanchéité et le matériel de montage 
  • Onglet verrouillable

Général

Application

In Use

Catalog Number

MM410CW

Construction

Non métallique

Couleur

  • Clair
  • Blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Méthode de montage

Multi-directional

Matériau

Polycarbonate

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type

Couverture

Type de couvercle

En service

Type de matériel

Non-metallic

UPC

092326114097

Dimensions

Capacité en pieds cubes

67.54 cu.in

Hauteur

5.5 in

Hauteur de l'emballage

5.5 in

Largeur

4 in

Largeur de l'emballage

4 in

Longueur de l'emballage

3.25 in

Poids de l'emballage

0.425 lb

Profondeur

3.07 in

Profondeur actuelle

3.25 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Méthode de montage

Multi-directional

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Emballage standard

10

Nombre d'unités sur la palette

960

Quantité dans l'emballage

10

Type d'emballage

Shrinkwrap