Marque: TayMac
No de catalogue: MM7440G
Application
In Use
Catalog Number
MM7440G
Construction
Non métallique
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Méthode de montage
Vertical
Matériau
Polycarbonate
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Type
Couverture
Type de couvercle
En service
Type de matériel
Non-metallic
UPC
092326104074
Capacité en pieds cubes
167.1126 cu.in
Hauteur
5.7 in
Hauteur de l'emballage
5.75 in
Largeur
5.35 in
Largeur de l'emballage
5.5 in
Longueur de l'emballage
5.5 in
Poids de l'emballage
0.992 lb
Profondeur
5.48 in
Profondeur actuelle
5.5 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Code National de l'Ãlectricité
Compliant
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Méthode de montage
Vertical
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Emballage standard
3
Nombre d'unités sur la palette
288
Quantité dans l'emballage
3
Type d'emballage
Shrinkwrap