HUBBELL CANADA
COUVERCLE, FPTV, 4GANG, A VISSER, BLANC, NSAV12C
Image of NSAV12C COUVERCLE, FPTV, 4GANG, A VISSER, BLANC, NSAV12C

COUVERCLE, FPTV, 4GANG, A VISSER, BLANC, NSAV12C

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NSAV12C

COUVERCLE, FPTV, 4GANG, A VISSER, BLANC.

Le boîtier de connexion Hubbell netSELECT® FPTV offre une connectivité et une alimentation haute densité dans le mur. Les connexions murales permettent aux écrans plats et aux tableaux intelligents interactifs de s'encastrer sans cordons pendants. Il s'installe rapidement sur des montants ou des plaques de plâtre sans composants ni matériel supplémentaires. Le boîtier est conçu pour s'adapter aux grands rayons de courbure associés aux types de câbles actuels tels que HDMI, DVI, RG6/UQ et VGA. La base est construite en acier laminé à froid de calibre 18, ce qui assure la solidité et répond aux exigences de la construction résidentielle et commerciale de grande hauteur. La finition en poudre blanche offre une durabilité et une apparence qui se fond dans le mur.

  • COUVERCLE
  • FPTV
  • 4GANG
  • À VIS
  • WH

Général

Application - pour utilisation sur

Audio Video

Catalog Number

NSAV12C

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

FPTV

Taille

4-Gang

Type

Accessories

Type d'accessoire

Cover

UPC

883778504891

Dimensions

Taille

4-Gang

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1200

Quantité dans l'emballage

10