HUBBELL CANADA
Image of HKHCP Couvercle HKH Dispositif Plug, HKHCP

Couvercle HKH Dispositif Plug, HKHCP

Marque: Killark

No de catalogue: HKHCP

Couvercle HKH Dispositif Plug.

Actionneur à utiliser avec les blocs de contact HKH sur rail Din et montés sur panneau pour les applications de type 3, 4, 4X, 12, 13 et IP66.

Les postes de contrôle de la série Killark HKH HAZCON™ offrent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses pour fournir des fonctions de démarrage/arrêt des moteurs, des indications de fils de sortie LED, des fonctions ON/OFF pour les circuits d'éclairage et bien plus encore. Utilisés dans les zones de classe 1, division 2, classe 1.

Général

Action

Plug

Catalog Number

HKHCP

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Plastique

Série

HKH Series

UPC

783936122113

Caractéristiques électriques

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X, 12, 13

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class II, Division 1, Groups E, F, G (Canada Only)
  • Class II, Division 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2
  • Zones 1 & 2
  • Zones 21 & 22

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « ATEX »

1400U

Numéro de dossier « IECE »

14.0104U

Numéro de dossier « UL »

E12379

Liée à l'opération

Action

Plug

Plage de température de fonctionnement (°C)

-40°C to 55°C

Logistique

Quantité dans l'emballage

20