Marque: Bell
No de catalogue: 5180-0
Application
Flip
Catalog Number
5180-0
Construction
Métallique
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Aluminium
Méthode de montage
Horizontal; Device Mount
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Résistant aux intempéries
Oui
Type
Couverture
Type de couvercle
Flip/Snap
Type de matériel
Metallic
UPC
050169518007
Capacité en pieds cubes
13.8 cu.in
Hauteur
3 in
Hauteur de l'emballage
1.1 in
Largeur
4.6 in
Largeur de l'emballage
3 in
Longueur de l'emballage
4.6 in
Poids de l'emballage
0.2 lb
Profondeur
1 in
Profondeur actuelle
1 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Code National de l'Électricité
Compliant
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Yes
Résistant aux intempéries
Oui
Méthode de montage
Horizontal; Device Mount
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Emballage standard
24
Nombre d'unités sur la palette
3456
Quantité dans l'emballage
24
Type d'emballage
Shrinkwrap