Marque: Burndy
No de catalogue: CCFOFR
Application
Cover
Catalog Number
CCFOFR
Code de couleur
Brown
Couleur
Clair
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
CRIMPIT
Matériau
POLYCARBONATE
Plaqué
N
Résistance au feu
Yes
Température fonctionnement
90 °C
Températures nominales
194
Type
H-Tap Connector
Type de connecteur
H-TAP COVERS CLEAR
Type de placage
Unplated
UPC
781810438176
UPC 14 Digit GTIN
00781810438176
Dimension - Hauteur en pouces
1.44 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
112 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.21 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.42 in
Dimension - Taille maximale du conducteur adaptée
2 AWG
Dimensions
4.42 po x 1.21 po x 1.44 po
Hauteur
1.44 in
Largeur
1.21 in
Longueur
4.42 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
600 V
Calibre des fils
2 AWG
Conducteur - Longueur max.
0.80 in
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - AL taille Str
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
#2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
2 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - 94V0
Y
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Température fonctionnement
90 °C
Températures nominales
194
Type de connecteur
H-TAP COVERS CLEAR
Nombre d'unités sur la palette
2250
Quantité dans l'emballage
25