HUBBELL CANADA
Couvercle ignifuge pour robinet H, conducteur de 250 kcmil maximum, longueur maximale du connecteur de 0,95 pouce, CFDFR
Image of CFDFR Couvercle ignifuge pour robinet H, conducteur de 250 kcmil maximum, longueur maximale du connecteur de 0,95 pouce, CFDFR

Couvercle ignifuge pour robinet H, conducteur de 250 kcmil maximum, longueur maximale du connecteur de 0,95 pouce, CFDFR

Marque: Burndy

No de catalogue: CFDFR

Couvercle ignifuge pour robinet H, conducteur maximum de 250 kcmil, longueur maximale du connecteur de 0,95".

  • Butées d'extrémité du connecteur
  • Doigts flexibles
  • Loquets à enclenchement rapide
  • Construction monobloc à charnière.

Caractéristiques : Conception monobloc : Aucune pièce ou quincaillerie supplémentaire n'est nécessaire, il se glisse sur le connecteur et se loge solidement : Isolation rapide, facile et fiable de la compression du raccord en H, élimine le taraudage : Installation économique, rapide et facile, Barrières Flash : Protège contre

Général

Application

Couverture

Catalog Number

CFDFR

Code de couleur

Purple

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

CRIMPIT

Matériau

POLYCARBONATE

Nom de commerce

CRIMPIT™

Plaqué

N

Résistance au feu

Yes

Température fonctionnement

90 °C

Températures nominales

194

Type

CF-FR, retardateur de flammes

Type de connecteur

COUVERCLES H-TAP NOIR

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810132395

UPC 14 Digit GTIN

00781810132395

Dimensions

Dimension - Hauteur en pouces

2.02 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

86 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.59 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.39 en

Dimension - Taille maximale du conducteur adaptée

250 kcmil

Épaisseur

0.08 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

600 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

250 KCMIL

Conducteur - Longueur max.

0.95 in

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - AL taille Str

250 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

250 KCMIL

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

250 KCMIL

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - 94V0

N

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Température fonctionnement

90 °C

Températures nominales

194

Configuration

Type de connecteur

COUVERCLES H-TAP NOIR

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3600

Quantité dans l'emballage

25