HUBBELL CANADA
Couvercle ignifuge pour robinet H, conducteur max. de 2 AWG, longueur de connecteur max. de 0,80 po, CFOFR
Image of CFOFR Couvercle ignifuge pour robinet H, conducteur max. de 2 AWG, longueur de connecteur max. de 0,80 po, CFOFR

Couvercle ignifuge pour robinet H, conducteur max. de 2 AWG, longueur de connecteur max. de 0,80 po, CFOFR

Marque: Burndy

No de catalogue: CFOFR

Couvercle ignifuge pour robinet H, conducteur maximum 2 AWG, longueur de connecteur maximale de 0,80".

  • Butées de connecteur
  • doigts flexibles
  • loquets à pression
  • construction monobloc à charnière

Général

Application

Cover

Catalog Number

CFOFR

Code de couleur

Brown

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

CRIMPIT

Matériau

POLYCARBONATE

Nom de commerce

CRIMPIT™

Plaqué

N

Résistance au feu

Yes

Température fonctionnement

90 °C

Températures nominales

194

Type

CF-FR, Flame Retardant

Type de connecteur

H-TAP COVERS BLACK

Type de placage

Unplated

UPC

781810132388

UPC 14 Digit GTIN

00781810132388

Dimensions

Dimension - Hauteur en pouces

1.90 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

86 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.49 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.39 in

Dimension - Taille maximale du conducteur adaptée

2 AWG

Épaisseur

0.08 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

600 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

2 AWG

Conducteur - Longueur max.

0.80 in

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - AL taille Str

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

#2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

2 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - 94V0

N

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Température fonctionnement

90 °C

Températures nominales

194

Configuration

Type de connecteur

H-TAP COVERS BLACK

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3600

Quantité dans l'emballage

25