HUBBELL CANADA
Couvercle incliné de remplacement d'interrupteur avec indication LED 30A NEMA 4X, HBLDS3SSRRCP
Image of HBLDS3SSRRCP Couvercle incliné de remplacement d'interrupteur avec indication LED 30A NEMA 4X, HBLDS3SSRRCP

Couvercle incliné de remplacement d'interrupteur avec indication LED 30A NEMA 4X, HBLDS3SSRRCP

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLDS3SSRRCP

Couvercle incliné de remplacement d'interrupteur avec indication LED 30A NEMA 4X.

La section NEC 430.102(B) exige que chaque contrôleur de moteur soit doté d'un dispositif de déconnexion à portée de vue du moteur et de l'équipement entraîné. Les sectionneurs sans fusible Circuit-Lock® de Hubbell sont répertoriés UL en tant que contrôleur de moteur manuel et également « adaptés comme sectionneur de moteur » et répondent à ces exigences du code.

  • Six DEL d'identification de phase intégrées très visibles pour une utilisation sur un système triphasé en Y
  • le design supérieur incliné élimine l'eau et les débris
  • les DEL externes fournissent des moyens secondaires de confirmation visuelle de la fermeture/déconnexion sur toutes les phases.

Général

Application

LED Indicators / Labelless (30A)

Catalog Number

HBLDS3SSRRCP

Couleur

Acier inoxydable

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

Non-Fused;Fused

Type

Replacement Covers

Type

Accessories

UPC

783585365213

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer