Application
Concrete Cover
Catalog Number
54560
Couleur
Gris
Matériau
Steel
Ouvertures défonçables
5 x 1/2 in
Ouvertures défonçables du fond
5 x 1/2in
Système de câblage
Conduit
Type
Concrete Ring Cover
Type de support
No Bracket
UPC
626463002155
Élévation du sol
No
Ouvertures défonçables du fond
5 x 1/2in
Poids
0.22 lb
Profondeur actuelle
0.051 in
Enregistré pour certification
CSA
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Ouvertures défonçables
5 x 1/2 in
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
18000
Quantité dans l'emballage
50