HUBBELL CANADA
Couvercle résistant aux intempéries 1 Groupe, Horizontal/Vertical, Plat, 16 en 1, Blanc, MM110W
Image of MM110W Couvercle résistant aux intempéries 1 Groupe, Horizontal/Vertical, Plat, 16 en 1, Blanc, MM110W
Image of MM110W Couvercle résistant aux intempéries 1 Groupe, Horizontal/Vertical, Plat, 16 en 1, Blanc, MM110W
play
360 View
Image of MM110W Couvercle résistant aux intempéries 1 Groupe, Horizontal/Vertical, Plat, 16 en 1, Blanc, MM110W
+2
Image of MM110W Couvercle résistant aux intempéries 1 Groupe, Horizontal/Vertical, Plat, 16 en 1, Blanc, MM110W

Couvercle résistant aux intempéries 1 Groupe, Horizontal/Vertical, Plat, 16 en 1, Blanc, MM110W

Marque: TayMac

No de catalogue: MM110W

Couvercle résistant aux intempéries 1 Groupe, Horizontal/Vertical, Plat, 16 en 1, Blanc.

  • Construction en polycarbonate à impact élevé offrant une durabilité maximale 
  • Système de montage Quick-Fit permettant une installation en moins d'une minute 
  • Technologie Universal Fit Adapter System (U-Fast) pour les configurations d'appareils personnalisés 16-en-1, livré pré-configuré pour GFCI 
  • onglet verrouillable (1/8 po) 
  • Comprend une fixation joint d'étanchéité et matériel de montage 
  • Montage horizontal ou vertical

Général

Application

Flat

Catalog Number

MM110W

Construction

Non métallique

Couleur

Blanc

Famille de produit

Non-Metallic Flat Covers

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Polycarbonate

Méthode de montage

Multi-directional

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type

Couverture

Type de couvercle

Blanc/plat

Type de matériel

Non-metallic

Type de produit

Weatherproof

UPC

092326100618

Dimensions

Capacité en pieds cubes

32.548608 cu.in

Hauteur

5.54 in

Hauteur de l'emballage

3.81 in

Largeur

4.08 in

Largeur de l'emballage

5.61 in

Longueur de l'emballage

1.55 in

Poids de l'emballage

0.33 lb

Profondeur

1.44 in

Profondeur actuelle

1.55 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Configuration

Méthode de montage

Multi-directional

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Emballage standard

10

Nombre d'unités sur la palette

1890

Quantité dans l'emballage

10

Type d'emballage

Shrinkwrap