HUBBELL CANADA
Couvercle résistant aux intempéries 1-Groupe, plastique, bascule, gris, PTC100GY
Image of PTC100GY Couvercle résistant aux intempéries 1-Groupe, plastique, bascule, gris, PTC100GY
Image of PTC100GY Couvercle résistant aux intempéries 1-Groupe, plastique, bascule, gris, PTC100GY
play
360 View
Image of PTC100GY Couvercle résistant aux intempéries 1-Groupe, plastique, bascule, gris, PTC100GY
+2
Image of PTC100GY Couvercle résistant aux intempéries 1-Groupe, plastique, bascule, gris, PTC100GY

Couvercle résistant aux intempéries 1-Groupe, plastique, bascule, gris, PTC100GY

Marque: Bell

No de catalogue: PTC100GY

Couvercle résistant aux intempéries 1-Groupe, plastique, bascule, gris.

  • Construction durable en polycarbonate à impact élevé 
  • adaptateur innovant en fer à cheval assure un ajustement parfait pour les petits et grands interrupteurs de tête 
  • joint d'étanchéité et matériel de montage inclus 
  • montage vertical

Général

Application

Switch Cover

Catalog Number

PTC100GY

Construction

Non métallique

Couleur

Gris

Famille de produit

Non-Metallic Blank & Device Covers

Indicateur EU RoHs

Non

Matériau

Non métallique

Méthode de montage

Vertical

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type

Couverture

Type de couvercle

Toggle

Type de matériel

Non-metallic

Type de produit

Weatherproof Boxes & Extensions

UPC

092326130097

Dimensions

Capacité en pieds cubes

25.932956 cu.in

Hauteur

4.76 in

Hauteur de l'emballage

4.75 in

Largeur

3.01 in

Largeur de l'emballage

3 in

Longueur de l'emballage

1.88 in

Poids de l'emballage

0.218 lb

Profondeur

1.81 in

Profondeur actuelle

1.88 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Non

Configuration

Méthode de montage

Vertical

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Emballage standard

8

Nombre d'unités sur la palette

1820

Quantité dans l'emballage

5

Type d'emballage

Shrinkwrap