HUBBELL CANADA
Couvercle résistant aux intempéries 2-Groupes, plastique, bascule/DDFT, gris, PTC521GY
Image of PTC521GY Couvercle résistant aux intempéries 2-Groupes, plastique, bascule/DDFT, gris, PTC521GY

Couvercle résistant aux intempéries 2-Groupes, plastique, bascule/DDFT, gris, PTC521GY

Marque: Bell

No de catalogue: PTC521GY

Couvercle résistant aux intempéries 2-Groupes, Plastique, Basculation/DDFT, Gris.

  • Construction durable en polycarbonate à fort impact 
  • Adaptateur breveté en fer à cheval assure un ajustement parfait pour les petites et grandes interrupteurs de tête 
  • Technologie brevetée Universal Fit Adapter System Technology (U-Fast) pour les configurations d'appareils personnalisés 8 en 1, livré pré-configuré pour GFCI 
  • Joint d'étanchéité et matériel de montage inclus 
  • Vertical montez

Général

Application

  • Flip
  • Switch Cover

Catalog Number

PTC521GY

Construction

Non métallique

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Non métallique

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Résistant aux intempéries

Oui

Type

Couverture

Type de couvercle

Toggle

Type de matériel

Non-metallic

UPC

092326130134

Dimensions

Capacité en pieds cubes

48.2144 cu.in

Hauteur

4.88 in

Hauteur de l'emballage

4.75 in

Largeur

4.75 in

Largeur de l'emballage

4.75 in

Longueur de l'emballage

2 in

Poids

0.28 lb

Poids de l'emballage

0.348 lb

Profondeur

2.08 in

Profondeur actuelle

2 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Liée à l'opération

Résistant aux intempéries

Oui

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Emballage standard

4

Nombre d'unités sur la palette

1260

Quantité dans l'emballage

3

Type d'emballage

Shrinkwrap