HUBBELL CANADA
Couvercle à rabat simple duplex anti-intempéries pour boîte verticale FS/FD, HBL52CM21
Image of HBL52CM21 Couvercle à rabat simple duplex anti-intempéries pour boîte verticale FS/FD, HBL52CM21

Couvercle à rabat simple duplex anti-intempéries pour boîte verticale FS/FD, HBL52CM21

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL52CM21

Couvercle de levage anti-intempéries pour une prise double, montage vertical sur boîtier standard, thermoplastique.

  • Vis en acier inoxydable et joint en néoprène inclus pour le montage sur les boîtiers étanches de type FS/FD
  • Thermoplastique blanc, montage vertical sur les boîtiers FS/FD, résistant à la corrosion
  • Couvercle de levage à ressort en PBT blanc pour l'étanchéité des prises duplex

Produit standard

Général

Application

Prise double

Catalog Number

HBL52CM21

Construction

Moulé

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

thermoplastique

Matériel - quincaillerie de montage

Montage vertical FS/FD- Vis de fixation

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Orientation

montage vertical

Ouvertures défonçables

Aucun

Série

Accessory

Spécifications

  • Gasket - Neoprene
  • Material - Thermoplastic
  • Spring - Stainless Steel

Température fonctionnement

-40°C to 85 °C

Type

Vertical Mount Duplex

Type

Couvertures

Type d'article

Couvertures anti-intempéries

UPC

783585809113

Dimensions

Dimensions

4.58 po x 2.86 po x 1.09 po

Hauteur

1.09 in

Largeur

2.86 in

Longueur

4.58 in

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

1-Gang

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Température fonctionnement

-40°C to 85 °C

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Orientation

montage vertical

Ouvertures défonçables

Aucun

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

910

Quantité dans l'emballage

10