Marque: TayMac
No de catalogue: MM1410C
Application
Flat
Catalog Number
MM1410C
Construction
Nonmetallic
Couleur
Clear
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Méthode de montage
Vertical
Matériau
Polycarbonate
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Type
Cover
Type de couvercle
Blank/Flat
Type de matériel
Non-metallic
UPC
092326100625
Capacité en pieds cubes
44.56944 cu.in
Hauteur
5.7 in
Hauteur de l'emballage
5.54 in
Largeur
5.43 in
Largeur de l'emballage
4.08 in
Longueur de l'emballage
3.1 in
Poids de l'emballage
0.559 lb
Profondeur
1.44 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Code National de l'Ãlectricité
Compliant
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Méthode de montage
Vertical
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Emballage standard
10
Nombre d'unités sur la palette
960
Quantité dans l'emballage
10
Type d'emballage
Shrinkwrap