HUBBELL CANADA
Couvercle rectangulaire étanches pour lampes Par 38 75-150W, comprend 1 douille, joint et quincaillerie, gris, 5620-0
Image of 5620-0 Couvercle rectangulaire étanches pour lampes Par 38 75-150W, comprend 1 douille, joint et quincaillerie, gris, 5620-0

Couvercle rectangulaire étanches pour lampes Par 38 75-150W, comprend 1 douille, joint et quincaillerie, gris, 5620-0

Marque: Bell

No de catalogue: 5620-0

Couvercle rectangulaire étanches pour lampes Par 38 75-150W, comprend 1 douille, joint et quincaillerie, gris.

  • Construction robuste en fonte sous pression
  • Finition en poudre de pointe offrant une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • La rotule de verrouillage assure le positionnement positif de la lampe et permet une orientation précise
  • Joint et matériel de montage inclus
  • Instructions multilingues dans chaque emballage
  • Pas besoin d'acheter des composants séparés
  • Finition en poudre de pointe offrant une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Construction robuste en fonte sous pression
  • Fils de sortie extra-longs
  • Douilles en porcelaine
  • Rotule de verrouillage.

Général

Catalog Number

5620-0

Construction

Metallic

Couleur

Gris

Éclairage nocturne automatique

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Die Cast Aluminum

Nombre de prises de sortie

1

Résistant aux intempéries

Yes

Sensibilité de détection réglable

No

Source d'éclairage

  • Incandescent
  • PAR 38

Type

  • Cover
  • Lighting

Type d'appareil

Architectural;Flood;Swivel

Type de lentille/vitre

No Glass/Lens

UPC

050169562000

Dimensions

Capacité en pieds cubes

69.80859375 cu.in

Hauteur

4.625 in

Hauteur de l'emballage

4.594 in

Largeur

2.875 in

Largeur de l'emballage

2.844 in

Longueur de l'emballage

5 in

Poids de l'emballage

0.74 lb

Profondeur

5.25 in

Certifications et conformité

Certifié ENERGY STAR

No

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Résistant aux intempéries

Yes

Sensibilité de détection réglable

No

Tête de lampe réglable

Yes

Configuration

Nombre de prises de sortie

1

Logistique

Emballage standard

8

Nombre d'unités sur la palette

1120

Quantité dans l'emballage

8

Type d'emballage

Shrinkwrap