
Marque: Bell
No de catalogue: 5621-0
Catalog Number
5621-0
Construction
Metallic
Couleur
Gris
Éclairage nocturne automatique
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Die Cast Aluminum
Nombre de prises de sortie
3
Résistant aux intempéries
Yes
Sensibilité de détection réglable
No
Source d'éclairage
Type
Type d'appareil
Architectural;Flood;Swivel
Type de lentille/vitre
No Glass/Lens
UPC
050169562109
Capacité en pieds cubes
206.71875 cu.in
Hauteur
4.59375 in
Hauteur de l'emballage
4.594 in
Largeur
10 in
Largeur de l'emballage
10 in
Longueur de l'emballage
3.336 in
Poids de l'emballage
1.2 lb
Profondeur
4.5 in
Certifié ENERGY STAR
No
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Yes
Résistant aux intempéries
Yes
Sensibilité de détection réglable
No
Tête de lampe réglable
Yes
Nombre de prises de sortie
3
Emballage standard
8
Nombre d'unités sur la palette
840
Quantité dans l'emballage
8
Type d'emballage
Shrinkwrap