HUBBELL CANADA
Couvercle ronde en béton polymère, 12" dia, boulons hexagonaux, PR1212CLH00009
Image of PR1212CLH00009 Couvercle ronde en béton polymère, 12" dia, boulons hexagonaux, PR1212CLH00009

Couvercle ronde en béton polymère, 12" dia, boulons hexagonaux, PR1212CLH00009

Marque: Pencell

No de catalogue: PR1212CLH00009

Les couvercles PenCell sont disponibles en béton polymère ou en PEHD, en fonction des besoins en matière de style et de charge, dans une multitude de tailles avec une vaste gamme d'options permettant une personnalisation pour n'importe quelle application.

Hubbell propose trois marques distinctes de boîtiers souterrains. Tous les trois sont construits avec la même attention portée à la qualité et aux performances que vous connaissez et attendez de Hubbell. Chaque marque est constituée d'un matériau de base différent. Notre offre complète de produits est conçue pour garantir que les exigences de votre application sont satisfaites, quoi qu'il arrive. En fonction de vos préférences en matière de style de conception, Hubbell propose des boîtiers en béton polymère monolithique Quazite, en polymère renforcé de fibre de verre Quazite® FRP et des boîtiers PenCell PEHD. Les trois marques offrent des performances supérieures et des avantages uniques.

  • Mousse structurelle légère et haute résistance en PEHD
  • durable, durable et résistante aux UV
  • options de revêtement en PEHD ou en béton polymère pour répondre à différents besoins en matière de charge nominale
  • plusieurs styles et tailles disponibles

Général

Catalog Number

PR1212CLH00009

Isolé?

No

Matériau

HDPE Plastic

Dimensions

Largeur

12 in

Poids

29 lb