Marque: Bell
No de catalogue: MX1550S
Application
Flip
Catalog Number
MX1550S
Construction
Métallique
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
No
Méthode de montage
Multi-directional
Matériau
Aluminium
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Type
Couverture
Type de couvercle
Flip/Snap
Type de matériel
Metallic
UPC
092326114516
Capacité en pieds cubes
17.030988 cu.in
Hauteur
3.02 in
Hauteur de l'emballage
4.75 in
Largeur
4.82 in
Largeur de l'emballage
2.88 in
Longueur de l'emballage
0.75 in
Poids de l'emballage
0.3 lb
Profondeur
1.17 in
Profondeur actuelle
0.75 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Code National de l'Ãlectricité
Compliant
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
No
Méthode de montage
Multi-directional
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Emballage standard
10
Nombre d'unités sur la palette
3360
Quantité dans l'emballage
10
Type d'emballage
Shrinkwrap